OP-MCNC0021RWA002B
114N2133
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
114N2133
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | KLF 4.8 CN |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 14 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 550 m³/h |
| Description | OP-MCNC0021RWA002B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 200 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 95 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R290 |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | UL |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.20 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0021RWA002B |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0021RWA002B |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 9 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/16 in |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 115 V |
| Type de produit | Optyma™ WA |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 135 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| VersionDescription | WA : Cordon d'alimentation, sans réservoir (pour tubes capillaires) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 18.27 Kilogram |
| Poids Net | 17.59 Kilogram |
| Volume | 22.663 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |