OP-MCNC0075RWA002N
114N2125
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60
114N2125
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | SCE15MNX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 30 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Description | OP-MCNC0075RWA002N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.52 mm |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 254 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R290 |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.40 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0075RWA002N |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RWA002N |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 30 W |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| RLA | 4.3 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 254.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de produit | Optyma™ WA |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | WA |
| VersionDescription | WA : Cordon d'alimentation, sans réservoir (pour tubes capillaires) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 27.375 Kilogram |
| Poids Net | 26.968 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 44.817 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |