Danfoss logo
OP-MCNC0033RWA000B​

OP-MCNC0033RWA002B​

114N2123

Segment d’application: Application basse température; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicationsMBPLBP
Code électriqueB
Compressor modelDLE6.5CN
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]30 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]830 m³/h
DescriptionOP-MCNC0033RWA002B​
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]6.35 mm
Diamètre du ventilateur [mm]200 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]95 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]115 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.70 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0033RWA002B​
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0033RWA002B​
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]30 W
Quantité par emballage18
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA3.9 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/4 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]115 V
Type de condenseurBM72
Type de produitOptyma™ WA
Type de raccordà souder
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]135 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]115 V
VersionWA
VersionDescriptionWA : Cordon d'alimentation, sans réservoir (pour tubes capillaires)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.7 Kilogram
Poids Net12.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume21.865 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm