Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

OP-MCNC0075RDF602B

114N2122

Segment d’application: Application basse température; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicationsMBPLBP
Code électriqueB
Compressor modelNPT14ND
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]30 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]830 m³/h
DescriptionOP-MCNC0075RDF602B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]7.94 mm
Diamètre du ventilateur [mm]254 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]95 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]115 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.70 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF602B
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique114N2090114N2092114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2121
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]30 W
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA6.4 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]115 V
Type de produitOptyma™ RD
Type de raccordà souder
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]135 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]115 V
VersionDescriptionDF : Plaque de base en plastique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27.375 Kilogram
Poids Net26.968 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume46.801 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm