OP-MCGB0045R60000B
114N0006
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
114N0006
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | B |
| Compressor model | SC15G |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 36 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| Description | OP-MCGB0045R60000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 95 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134a |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.76 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.45 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0045R60000B SC15G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0045R60000B |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 9 W |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 230.000 mm |
| Tension 60Hz [V] | 95 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Type de condenseur | BM70 |
| Type de produit | Optyma™ WA |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Version | C |
| VersionDescription | C : Version personnalisée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 28.3 Kilogram |
| Poids Net | 23.15 Kilogram |
| Volume | 37.208 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |