NL10MFXN0
114G3536
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114G3536
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | NL10MF |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 36 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 34 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Description | NL10MFXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134a |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.51 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.25 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.22 A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | NL10MFXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL10MFXN0 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | BG_3 |
| Type de produit | Optyma™ N0 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 17.569 Kilogram |
| Poids Net | 17.569 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 51.621 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569828 |