NL9FXN2
114G1612
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114G1612
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | NL9F |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 27 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 24 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | NL9FXN2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134a |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 197.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.37 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.19 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.17 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.11 kW (R134a) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Longueur [mm] | 410.0 mm |
| Material Description | NL9FXN2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL9FXN2 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 300.00 mm |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | BG_1 |
| Type de produit | Optyma™ N2 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| VersionDescription | N2 : Optyma A01 avec KP17WB + kit FSA + cordon d'alimentation |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.789 Kilogram |
| Poids Net | 16.789 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 52.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569996 |