Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

OP-MCNC008NUA09G

114F1411

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelNUY80RAb
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]13 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]631 m³/h
DescriptionOP-MCNC008NUA09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]254 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.18 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCNC008NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC008NUA09G
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
RLA3.7 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Type de condenseurBG_4/5
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A09
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA09
VersionDescriptionA09 : Optyma avec valve Schrader + ventilateur EC + boîte de raccordement + mini pressostats HP et BP + filtre combiné et réservoir

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.3 Kilogram
Poids Net22 Kilogram
Volume43.77 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428566728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm