OP-NL08CLXN0
114E2636
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114E2636
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | CE |
| Code électrique | G |
| Compressor model | NL8.4CLX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 15 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Description | OP-NL08CLXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 230 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 207 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR507A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 256.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.19 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 370 mm |
| Material Description | OP-NL08CLXN0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | OP-NL08CLXN0 |
| Nº de dossier SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 299.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 10 W |
| RLA | 2.5 A |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 230.000 mm |
| Tension 50Hz [V] | 207 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 253 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Type de condenseur | BG_3 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
| Type de produit | Optyma™ N0 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 253 V |
| Version | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20.7 Kilogram |
| Poids Net | 18 Kilogram |
| Volume | 61.48 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |