Danfoss logo
HNJM0350UWK000N&Q - HNJM0400UWK000N&Q

HNJM0350UWK000N

114N6158

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueN
Compressor modelMLZ026T1C
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]430 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6100 m³/h
DescriptionHNJM0350UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.25 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.80 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0350UWK000N MLZ026T1C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)7.18 kW
Caractéristique
Valeur
Model numberHNJM0350UWK000N
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]200 V
Type de condenseurJ8
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ Slim WK
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]220 V
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + basse température ambiante
Volume du réservoir [L]8.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut120 Kilogram
Poids Net105 Kilogram
Volume372.932 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255122258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm