HNJM0250UWG000N
114N6104
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60
114N6104
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | MLZ019T1C |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 430 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Description | HNJM0250UWG000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fluides | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.22 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.80 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HNJM0250UWG000N MLZ019T1C |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 5.48 kW |
| Model number | HNJM0250UWG000N |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 200 V |
| Type de condenseur | G8 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
| Type de produit | Optyma™ Slim WG |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | WG : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, régulateur de vitesse du ventilateur, minuterie de dégivrage, coffret extérieur (MBP) |
| Volume du réservoir [L] | 6.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 119 Kilogram |
| Poids Net | 103 Kilogram |
| Volume | 295.433 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |