Danfoss logo
 HNJM0200UWG000N&Q - HNJM0250UWG000N&Q - HNJM0300UWG000N&Q

HNJM0200UWG000Q

114N6103

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMLZ015T2C
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]430 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4600 m³/h
DescriptionHNJM0200UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.56 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.80 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0200UWG000Q MLZ015T2C
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)4.17 kW
Caractéristique
Valeur
Model numberHNJM0200UWG000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]200 V
Type de condenseurG8
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ Slim WG
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionWG : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, régulateur de vitesse du ventilateur, minuterie de dégivrage, coffret extérieur (MBP)
Volume du réservoir [L]6.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut119 Kilogram
Poids Net101.15 Kilogram
Volume295.433 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255121893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm