Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-HJZM0150UWK000N

114N3575

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueN
Compressor modelMTZ18-1VI
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionOP-HJZM0150UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR448AR449AR134aR404AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.00 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000N
Nom du produitPackage unit
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]240 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurD8
Type de produitOptyma™ Slim WK
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionWK : WG + basse température ambiante

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut84 Kilogram
Poids Net78 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume197.426 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm