Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

OP-LRYM0600UWH000R

114N3523

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]460/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]460/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueR
Compressor modelLLZ018T4A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]311 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]9200 m³/h
DescriptionOP-LRYM0600UWH000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]145 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]440 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR404AR452AR448AR449A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.50 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material Description(NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)11.41 kW
MCC16 A
Model numberOP-LRYM0600UWH000R
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]373 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA10
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]457.000 mm
Tension 60Hz [V]440 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]480 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]440 V
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ Slim WH
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionWH
VersionDescriptionWH : WG + accumulateur d'aspiration pour modèles LBP
Volume du réservoir [L]14.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut119 Kilogram
Poids Net102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424056247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm