Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000R OP-HRXM1000UWG000R

OP-HRXM1000UWG000R

114N3522

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]460/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]460/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueR
Compressor modelMLZ076T4A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]688 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]14000 m³/h
DescriptionOP-HRXM1000UWG000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]145 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]440 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.17 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.00 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM1000UWG000R MLZ076T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)20.80 kW
MCC28 A
Model numberOP-HRXM1000UWG000R
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]559 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA19.2 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]559.000 mm
Tension 60Hz [V]440 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]480 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]440 V
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ Slim WG
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionWG
VersionDescriptionWG : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, régulateur de vitesse du ventilateur, minuterie de dégivrage, coffret extérieur (MBP)
Volume du réservoir [L]14.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut288 Kilogram
Poids Net270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424056261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm