Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

LJHM0200UWH000Q

114N3511

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsLBP
Code électriqueQ
Compressor modelNTZ068-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionOP-LJHM0200UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.00 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LJHM0200UWH000Q NTZ068-3
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0200UWH000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
TechnologiePiston
Tension 60Hz [V]208 V
Tension 60Hz [V] [max.]252 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurD8
Type de produitOptyma™ Slim WH
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWH
VersionDescriptionWH : WG + accumulateur d'aspiration pour modèles LBP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut94 Kilogram
Poids Net78 Kilogram
Volume197.426 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428657624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm