Danfoss logo
OP-HRXM0500UWG000N/Q - OP-HRXM0600UWG000Q

HRXM0500UWG000Q

114N3498

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMLZ038T2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]9200 m³/h
DescriptionOP-HRXM0500UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0500UWG000Q MLZ038T2LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)10.78 kW
Model numberHRXM0500UWG000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Phases du compresseur3
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
TechnologieScroll
Tension 60Hz [V]208 V
Tension 60Hz [V] [max.]252 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ Slim WG
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWG
VersionDescriptionWG : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, régulateur de vitesse du ventilateur, minuterie de dégivrage, coffret extérieur (MBP)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut183 Kilogram
Poids Net167 Kilogram
Volume743.522 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428508926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm