Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MSXM108MLW09E

114X7206

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMLZ048T4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]190 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]5200 m³/h
DescriptionOP-MSXM108MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]500 mm
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]825.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.96 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSXM108MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)11.13 kW
MCC16 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSXM108MLW09E
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)]46 dBA
Caractéristique
Valeur
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]66 dBA
Nº de dossier SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W09
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1105.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]104 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]77 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]500.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
TechnologieScroll
Tension 50Hz [V]380 V
Tension 50Hz [V] [max.]415 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurG7
Type de grille/capot du ventilateurB3
Type de produitOptyma™ Slim Pack W09
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
VersionW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack avec régulateur de vitesse de ventilateur intégré et interrupteur principal externe
Volume du réservoir [L]6.2 L
Volume interne du condenseur1.62 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut118 Kilogram
Poids Net79 Kilogram
Volume623.322 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428560948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm