OP-LSQM098LLW09E
114X7189
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
114X7189
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | CE |
| Code électrique | E |
| Compressor model | LLZ018T4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 220 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Description | OP-LSQM098LLW09E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fluides | R404AR452AR507A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 540.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.96 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.87 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Longueur [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-LSQM098LLW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.4 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LSQM098LLW09E |
| Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] | 45 dBA |
| Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] | 65 dBA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| Nom du produit | Package unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA W09 |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1105.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 130 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 76 dBA |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 500.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
| Technologie | Scroll |
| Tension 50Hz [V] | 380 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 415 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Type de condenseur | G7 |
| Type de grille/capot du ventilateur | B3 |
| Type de produit | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Version | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack avec régulateur de vitesse de ventilateur intégré et interrupteur principal externe |
| Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
| Volume interne du condenseur | 1.62 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 123.5 Kilogram |
| Poids Net | 102 Kilogram |
| Volume | 623.322 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |