Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM048NTW05G

114X7087-B

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
ApplicationsLBP
Compressor modelNTZ048-5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOP-LSQM048NTW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR404AR452AR507A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT LSQM048NTW05G
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LSQM048NTW05G
Nº de dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W05
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitOptyma™ Slim Pack W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut77 Kilogram
Poids Net62 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume345.453 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm