Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MPVE099MLW02E

114X7024

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMLZ045T4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]342 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]8700 m³/h
DescriptionOP-MPVE099MLW02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]830.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]1.51 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MPVE099MLW02E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)10.58 kW
MCC15 A
Model numberOP-MPVE099MLW02E
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]59 dBA
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W02
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1106.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]370 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]70 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA9.6 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]600.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
TechnologieScroll
Tension 50Hz [V]380 V
Tension 50Hz [V] [max.]415 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurG7
Type de grille/capot du ventilateurB3
Type de produitOptyma™ Slim Pack W02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
VersionW02
VersionDescriptionW02 : Fonctionnement jusqu'à 48°C. Sans chauffage de carter
Volume du réservoir [L]6.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut117 Kilogram
Poids Net99 Kilogram
Volume422.994 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428562645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm