HBZ475D49V
115F0731
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R22, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60
115F0731
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | V |
| Compressor model | HGX44E/475-4S |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 500 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 600 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 15500 m³/h |
| Description | HBZ475D49V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 380 V |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| Fluides | R22R404A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 3.50 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ475D49V |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | HBZ475D49V |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 445 W |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 600.000 mm |
| Tension 60Hz [V] | 380 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 420 V |
| Type de condenseur | Q8 |
| Type de produit | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 420 V |
| Version | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 325 Kilogram |
| Poids Net | 310 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |