Danfoss logo
HBZ315 D49

HBZ315D49V

115F0727

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R22, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueV
Compressor modelHGX34E/315-4S
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]8850 m³/h
DescriptionHBZ315D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
FluidesR22R404A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ315D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ315D49V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]445 W
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Tension 60Hz [V]380 V
Tension 60Hz [V] [max.]420 V
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ Semi Hermetic D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]420 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut217 Kilogram
Poids Net202 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm