Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX L233.1A4/E1

114U0016

Fluides: R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/1/50 230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsHBPMBP
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]220 W
Débit d'air à 60Hz [m³/h]5000 m³/h
DégivrageElectrical Defrost
DescriptionDACC RX L233.1A4/E1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]315 mm
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
FluidesR404AR448AR449AR507A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.62 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX L233.1A4/E1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.64 A
Model numberDACC RX L233.1A4/E1
Nom du produitPackage unit
Nombre de ventilateurs4
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationLow profile
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitOptyma™ Cooler (Low profile)
VersionDescription1A : Refroidisseur Optyma multi‑réfrigérant, évaporateur à ailettes et tubes, dégivrage à l'air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut87.4 Kilogram
Poids Net76 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume468.02 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm