Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

SHGX34e/380-4 SL

115C16113

Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16113

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP66
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre4
Débit d'air à 50Hz [m³/h]10400 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]12600 m³/h
DescriptionSHGX34e/380-4 SL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm]796.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16113
Longueur [mm]1043.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/380-4 SL_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]520
Model numberSHGX34e/380-4 SL
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs2
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1224.00 mm
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]28.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]5/8 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Type de produitSHGX34

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut274.8 Kilogram
Poids Net214.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1016.199 Liter