Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG66e

SHGX66e/1750-4 L

115B16633

Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16633

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP66
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre6
Débit d'air à 50Hz [m³/h]20000 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]24500 m³/h
DescriptionSHGX66e/1750-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
FamilySHG L
FluidesR134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16633
Longueur [mm]1251.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX66e/1750-4 L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX66e/1750-4 L
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs4
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]54.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]2-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-5/8 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Type de produitSHGX66

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut618.3 Kilogram
Poids Net554.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2159.789 Liter