Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA22e

SHAX22e/160-4 L

115E16048

Fluides: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16048

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP44
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre2
Débit d'air à 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]7300 m³/h
DescriptionSHAX22e/160-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
FluidesR404AR407AR407FR448AR449A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm]745.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16048
Longueur [mm]773.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX22e/160-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX22e/160-4 L
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs1
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1086.00 mm
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]16.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1/2 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Type de produitSHAX22

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut182.3 Kilogram
Poids Net147.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume625.411 Liter