Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Applications | HBPLBPMBP |
| Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Noir |
| Courant d'appel HST [A] | 20.4 A |
| Description | SC18G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injection de liquide | No |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.40 A |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
| Model number | SC18G |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Compressor |
| Oil type | POE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité d'huile [cm³] | 550 cm³ |
| Quantité par emballage | 1 |
| Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 13.70 Ohm |
| Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 3.70 Ohm |
| RLA | 3.90 A |
| Segment d’application | Réfrigération HTRéfrigération LTRéfrigération MT |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Piston |
| Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
| Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Type de moteur | CSIR |
| Type de produit | SC |
| Volume balayé [cm³] | 17.69 cm³ |
| Volume de gaz libre [cm3] | 1460 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.44 Kilogram |
| Poids Net | 13.974 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.317 Liter |