Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7242

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs 1 porte,, Température d'enclenchement haute [°C]: -1.7, Température de déclenchement haute [°C]: -7.7, Enclenchement à froid [°C]: -8.8, Coupure à froid [°C]: -16.7, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-16.7 °C
Coupure à froid [°F]-1.9 °F
Dégivrage chaud [°F]37.6 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-8.8 °C
Enclenchement à froid [°F]16.1 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]28.9 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capilaire51.2 in
Longueur du tube capillaire [mm]1300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-1.7 °C
Température de déclenchement haute [°C]-7.7 °C
Température de déclenchement haute [°F]18.4 °F
Température haute de dégivrage [°C]3.1 °C
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs 1 porte,warm defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut132 Gram
Poids Net122 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204