Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7108

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.2, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 8, Coupure à froid [°C]: 0.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]0.5 °C
Coupure à froid [°F]32.9 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]8.0 °C
Enclenchement à froid [°F]46.4 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]59.4 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]15.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]9.0 °C
Température de déclenchement haute [°F]48.2 °F
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut88 Gram
Poids Net83 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643