Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3692

Type de produit: B6, Utilisé pour produits: avec dégivrage automatique, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -5, Coupure à froid [°C]: -21, Coupure à froid [°C]: -21, Longueur du tube capillaire [mm]: 900

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]650 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-21.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]900 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-5.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB6
Utilisé pour produitsavec dégivrage automatiqueRefrigerator

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut90 Gram
Poids Net85 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124412