Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1809

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 7.9, Température de déclenchement haute [°C]: 4.5, Enclenchement à froid [°C]: 1.5, Coupure à froid [°C]: -2.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Coupure à froid [°C]-2.5 °C
Désignation du modèleWithout additional functional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]1.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Product lineAppliance Controls
Température d'enclenchement haute [°C]7.9 °C
Température de déclenchement haute [°C]4.5 °C
TerminalsBORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour les commentaires produitsNo
Utilisé pour produitsBEER DISPENSER

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut79 Gram
Poids Net74 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026