Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1802

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 14, Température de déclenchement haute [°C]: 10, Enclenchement à froid [°C]: -0.3, Coupure à froid [°C]: -5.3, Longueur du tube capillaire [mm]: 800

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-5.3 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Enclenchement à froid [°C]-0.3 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]14.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]10.0 °C
TerminalsBORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsWater coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut90 Gram
Poids Net84 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675