Thermostat, B0
077B1216
Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -18.8, Température de déclenchement haute [°C]: -24.8, Enclenchement à froid [°C]: -22.4, Coupure à froid [°C]: -29.1, Longueur du tube capillaire [mm]: 980
077B1216
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -29.1 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -22.4 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Position de réglage d'usine | MOYENNE |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -18.8 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -24.8 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | -20.0 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -26.3 °C |
| Terminals | BORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Congélateurs sans alarme |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.085 Kilogram |
| Poids Net | 0.08 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028336 |