Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Système de purge intelligent, IPS 8

084H5006

Pièces inclues: Boulons pour bride; Bride à souder; Joint; Vis pour couvercle supérieur, Fluides: R717

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAir purger accessories
Connexion standardFLANGE, ANSI
Consommation électrique [W]1200.0 W
Courant max. de fonctionnement [A]10.50 A
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsAir purgers
Homologationc UL us
Indice de protection Nema (~)2
LangueAnglais
MaintenableAir purger spare parts
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system NAM S-P
Max. purger electr conn points8
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95
Nom du produitSystème de purge intelligent
Nom du produit dans le dossier SCIPIPS8 NAM
Nombre de phases1
Pièces incluesBoulons pour brideJointVis pour couvercle supérieurBride à souder
Plage de température ambiante [°C] [Max.]43 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]40.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Sec. circuit refrig. charge [k0.1 kg
Secondary circuit refrigerantR290
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tension d’alimentation [V] AC115 V
Type de produitIPS 8
Version du produit01
Version logicielle8.21

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut141 Kilogram
Poids Net96 Kilogram
Volume400.353 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255041818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm