Lämpötila-anturi, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2
097U0516
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 TI
097U0516
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturielementin poikkeama | Class A |
| Anturielementin tyyppi | Pt |
| Anturielementin vakio | EN 60751 |
| Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 Ohm |
| Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
| Anturin sisäosa | Kiinteä |
| Asennuspituus [mm] | 100 mm |
| Asennuspituus [tuuma] | 3.940 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | AISI 316 L |
| Liitäntästandardi | DIN 3852-E |
| Liitäntätyyppi | G |
| Lisäystyyppi | Kiinteä |
| Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Mittausalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Mittausalue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Mittausalue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Mittausalue [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Prosessiliitännän koko | 1/2 |
| Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
| Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
| Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
| Prosessiliitäntätyyppi | G |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| SCIP-asiakirjan nro | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor MBT 3560 |
| Siirrintyyppi | Integroitu |
| Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 70 °C |
| Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | 0 °C |
| Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | 32 °F |
| Sisältää paristot | No |
| Suojaputken koko [in] | 0.315 in |
| Suojaputken koko [mm] | 8.0 mm |
| Suojaputken materiaali | AISI 316 TI |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBT 3560 |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
| Tyyppimerkintä | MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.21 Kilogram |
| Nettopaino | 0.158 Kilogram |
| Määrä | 0.641 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255274438 |
| Proposition 65 | No significant risk |