Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Johtimen asentoanturi, DST X800, 8300 mm

098G2033

null: 10 - 36, Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Sähköliitäntäkoko: 5 pin, Mittausalue [mm]: 8300, Määrittelyavain: SN3R8300HC1 0033X00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LähtösignaaliCAN-open
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainSN3R8300HC1 0033X00
Material DescriptionSensor DST X800-SN3R8300HC1 0033X00
Mittausalue [mm]8300 mm
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiRedundant
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko5 pin
SähköliitäntästandardiIEC 61076-2-101
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
SCIP-asiakirjan nroc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-asiakirjan tuotenimiGSH
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TarvikkeetNO
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X800
Tuotteen nimiJohtimen asentoanturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.974 Kilogram
Nettopaino0.73 Kilogram
Määrä4.838 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162283974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm