Johtimen asentoanturi, DST X800, 1800 mm
098G2032
null: 10 - 36, Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Sähköliitäntäkoko: 4 pin, Mittausalue [mm]: 1800, Määrittelyavain: SM2R1800HA3 0033X00
098G2032
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lähtösignaali | 4 - 20 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | SM2R1800HA3 0033X00 |
| Material Description | Sensor DST X800-SM2R1800HA3 0033X00 |
| Mittausalue [mm] | 1800 mm |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Piirin tyyppi | Redundant |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| SCIP-asiakirjan nro | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GSH |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tarvikkeet | NO |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X800 |
| Tuotteen nimi | Johtimen asentoanturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.752 Kilogram |
| Nettopaino | 0.53 Kilogram |
| Määrä | 4.451 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162263259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |