Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Pyörintäasennon anturi, DST X520, 180 °

098G1577

null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Sähköliitäntästandardi: 282108-1, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: AS180000HA31000 0033A00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]180 °
Lähtösignaali4 - 20 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAS180000HA31000 0033A00
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HA31000 0033A00
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PyörimissuuntaCW
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko6 pin
Sähköliitäntästandardi282108-1
SähköliitäntätyyppiAMP SuperSeal
SCIP-asiakirjan nro90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRN
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TarvikkeetPKIT 384 MAGNEETTI
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X520
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.078 Kilogram
Nettopaino0.036 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162490020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm