Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Pyörintäasennon anturi, DST X520, 45 °

098G1558

null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntästandardi: EI OLE, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: X520-FS030000HA31000 0033A10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [m]1.000 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]45 °
Lähtösignaali4 - 20 mA
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MäärittelyavainX520-FS030000HA31000 0033A10
Material DescriptionSensor DST X520-FS030000HA31000 0033A10
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PyörimissuuntaCW
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliit. kommentitKaapeli
SähköliitäntästandardiEI OLE
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRN
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TarvikkeetA - PKIT 384
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X520
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.13 Kilogram
Nettopaino0.086 Kilogram
Määrä0.765 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162378410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm