Pyörintäasennon anturi, DST X520, 45 °
098G1554
null: 5, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntästandardi: EI OLE, Pyörimissuunta: CW + CCW, Määrittelyavain: FR045045LA13000-L033A10
098G1554
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 1.000 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kulma/Kanava 1 [°] | 45 ° |
| Kulma/Kanava 2 [°] | 45 ° |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrittelyavain | FR045045LA13000-L033A10 |
| Material Description | Sensor DST X520-FR045045LA13000-L033A10 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Piirin tyyppi | Redundant |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pyörimissuunta | CW + CCW |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliit. kommentit | Kaapeli |
| Sähköliitäntästandardi | EI OLE |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRN |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tarvikkeet | A - PKIT 384 |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X520 |
| Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.155 Kilogram |
| Nettopaino | 0.086 Kilogram |
| Määrä | 0.695 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162284087 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |