Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Pyörintäasennon anturi, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Sähköliitäntästandardi: 282108-1, Pyörimissuunta: CW + CCW, Määrittelyavain: AR045045LA13000 0033A00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]45 °
Kulma/Kanava 2 [°]45 °
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAR045045LA13000 0033A00
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiRedundant
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PyörimissuuntaCW + CCW
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko6 pin
Sähköliitäntästandardi282108-1
SähköliitäntätyyppiAMP SuperSeal
SCIP-asiakirjan nro90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRN
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TarvikkeetA - PKIT384 MAGNEETTI
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X520
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.079 Kilogram
Nettopaino0.036 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm