Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Pyörintäasennon anturi, DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: M12, Sähköliitäntästandardi: EI OLE, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: FS060000HA31100 0033AA0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [m]10.000 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]60 °
Lähtösignaali4 - 20 mA
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MäärittelyavainFS060000HA31100 0033AA0
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PyörimissuuntaCW
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliit. kommentitM12 5-nastainen päällepainettu liit.
Sähköliitäntäkoko5 pin
SähköliitäntästandardiEI OLE
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nro90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRN
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TarvikkeetA
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X520
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.05 Kilogram
Nettopaino0.036 Kilogram
Määrä1.319 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm