Pyörintäasennon anturi, DST X520, 180 °
098G1534
null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: M12, Sähköliitäntästandardi: EI OLE, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: FS180000HC11100 0033A01
098G1534
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 0.100 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
| Lähtösignaali | CAN-open |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrittelyavain | FS180000HC11100 0033A01 |
| Material Description | DST X520 FS180000HC11100 0033A01 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Piirin tyyppi | Single |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pyörimissuunta | CW |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliit. kommentit | M12 5-nastainen päällepainettu liit. |
| Sähköliitäntäkoko | 5 pin |
| Sähköliitäntästandardi | EI OLE |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRN |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarvikkeet | PKIT 384 MAGNEETTI |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X520 |
| Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.124 Kilogram |
| Nettopaino | 0.041 Kilogram |
| Määrä | 0.695 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |