Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Pyörintäasennon anturi, DST X520, 45 °

098G1526

null: 5, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Sähköliitäntästandardi: EI OLE, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: FS045000LA11000 0033A02

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [m]0.200 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]45 °
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MäärittelyavainFS045000LA11000 0033A02
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11000 0033A02
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PyörimissuuntaCW
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntästandardiEI OLE
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRN
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TarvikkeetA
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X520
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.109 Kilogram
Nettopaino0.046 Kilogram
Määrä0.695 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279779110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm