Pyörintäasennon anturi, DST X520, 60 °
098G1508
null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Sähköliitäntästandardi: 282108-1, Pyörimissuunta: CCW + CW, Määrittelyavain: X520-AR060060LA14000 0033A00
098G1508
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kulma/Kanava 1 [°] | 60 ° |
| Kulma/Kanava 2 [°] | 60 ° |
| Lähtösignaali | 0.5 - 4.5 V |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Määrittelyavain | X520-AR060060LA14000 0033A00 |
| Material Description | DST X520-AR060060LA14000 0033A00 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Piirin tyyppi | Redundant |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pyörimissuunta | CCW + CW |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
| Sähköliitäntästandardi | 282108-1 |
| Sähköliitäntätyyppi | AMP SuperSeal |
| SCIP-asiakirjan nro | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRN |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarvikkeet | A - PKIT384 MAGNEETTI |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X520 |
| Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.078 Kilogram |
| Nettopaino | 0.036 Kilogram |
| Määrä | 0.258 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428682770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |