Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Pyörintäasennon anturi, DST X510, 180 °

098G1042

null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: DS180000HC21A00 0033A00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Kulma/Kanava 1 [°]180 °
LähtösignaaliSAE J1939
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainDS180000HC21A00 0033A00
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC21A00 0033A00
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Product lineSensing Solutions
PyörimissuuntaCW
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko6 pin
SähköliitäntästandardiDT04-6P
SähköliitäntätyyppiDeutsch
SCIP-asiakirjan nroa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-asiakirjan tuotenimiGRA
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TarvikkeetLEVER
ToimilaiteA
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X510
Tuotteen nimiPyörintäasennon anturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.105 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162522950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm