Pyörintäasennon anturi, DST X510, 180 °
098G1031
null: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: DR180180HA31A00 0033X00
098G1031
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
| Kulma/Kanava 2 [°] | 180 ° |
| Lähtösignaali | 4 - 20 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | DR180180HA31A00 0033X00 |
| Material Description | Sensor DST X510-DR180180HA31A00 0033X00 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Piirin tyyppi | Redundant |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pyörimissuunta | CW |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
| Sähköliitäntästandardi | DT04-6P |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
| SCIP-asiakirjan nro | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRA |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X510 |
| Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.084 Kilogram |
| Nettopaino | 0.07 Kilogram |
| Määrä | 0.253 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162426036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |