Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Kallistuksen asentoanturi, DST X730, 10 °

098G3507

null: 10 - 36, Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Akselityyppi: Yksi, Määrittelyavain: MVS010000HA30 0033X00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AkselityyppiYksi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Lähtösignaali4 - 20 mA
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MäärittelyavainMVS010000HA30 0033X00
Material DescriptionSensor DST X730-MVS010000HA30 0033X00
Mittausalue 1 [°]10 °
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko5 pin
SähköliitäntästandardiIEC 61076-2-101
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
SCIP-asiakirjan nro42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP-asiakirjan tuotenimiGIT
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TarvikkeetNO
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X730
Tuotteen nimiKallistuksen asentoanturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.307 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä0.945 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162525388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm