Kallistuksen asentoanturi, DST X720, 10 °
098G3029
null: 10 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Akselityyppi: Kaksois, Määrittelyavain: FOS010000HC10 0033X01
098G3029
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akselityyppi | Kaksois |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 0.100 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | CAN-open |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrittelyavain | FOS010000HC10 0033X01 |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01 |
| Mittausalue 1 [°] | 10 ° |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Piirin tyyppi | Single |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntästandardi | EI OLE |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GIG |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tarvikkeet | NO |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X720 |
| Tuotteen nimi | Kallistuksen asentoanturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.041 Kilogram |
| Nettopaino | 0.036 Kilogram |
| Määrä | 0.695 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |